??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
270-564/281-483 - Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori, LED verde, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
270-564/281-483
BESTNR
Codice art.
270-564/281-483
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
HOEHE
Altezza
39.00 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
9.680 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28