??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
270-570/281-434 - 4-Leiter-Initiatorenklemme, LED rot, für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
270-570/281-434
BESTNR
Bestell-Nr.
270-570/281-434
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
HOEHE
Höhe
39.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
83.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
5
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
für PNP (plus)-schaltende Initiatoren
GEWICHT
Gewicht
10.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
FILENAME
Filename
270-570_281-434