??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
270-577 - Borne d'alimentation pour actionneurs à 3 conducteurs, Introductions du conducteur en couleur, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
270-577
BESTNR
No de produit
270-577
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
18 A
HOEHE
Hauteur
39.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
68.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
8.276 g
BEMERKUNGEN
Comment
circuit I
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28