??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-342 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 2.5 mm
Nomenclature
280-342
BESTNR
No de produit
AAU733
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
37.50 mm
BAE496
Epaisseur
2.50 mm
LAENGE
Longueur
74.00 mm
BAA351
Couleur
GEWICHT
Poids
g
WERKSTOFF
Matière isolante
PA
AAO663
GTIN
AAD931
Numéro du tarif douanier
85389099990
URSPRUNG
Pays d'origine
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
AAU734
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 2.5 mm
AAB422
platine intermédiaire
Qui
AAM355
type de plaque d'extrémité
Qui
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
Qui
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/280-342