??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-548 - Borne à trois étages, Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage / passage, 2.5 mm², avec support de marquage avec, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-548
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
20 A
HOEHE
Hauteur
76.50 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
103.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
6
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41