??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-562/281-420 - 2-Leiter-Aktorenklemme, LED rot, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-562/281-420_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Aktorenklemme, 2.5 mm², 20 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
80.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
55.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
3
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28