??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-624/281-413 - Borna para componentes, 4 conductores, LED rojo, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-624/281-413
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
28.00 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
73.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
8.449 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27