??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-677 - 4-przewodowa złączka PE, 2.5 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-677
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
28.00 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
75.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
żółto-zielony
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
12.758 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41