??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-803/281-411 - Puste wtyki, 2-bieg., z diodą 1N4007, szer. 10 mm
Lista materiałowa
280-803/281-411
BESTNR
Nr zamówienia.
280-803/281-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
0.5 A
BREITE
szerokość
10.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
4.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02