??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-803/281-420 - module à diodes avec diode de protection 1 N 4007, LED rouge largeur 5 mm
Nomenclature
280-803/281-420
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
0.5 A
BREITE
Largeur
10.00 mm
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02