??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-854 - portafusibles, con protección miniatura soldada, 1 A FF, Ancho 5 mm
Lista de materiales
280-854
BESTNR
Item-No.
280-854
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
125 V
STROM
Intensidad de corriente según
5 A
BREITE
Ancho
5.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
2.655 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49