??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
283-301 - Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 4 mm
Lista materiałowa
283-301
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
44.00 mm
BREITE
szerokość
4.00 mm
TIEFE
głębokość
58.00 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33