??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
210-115 - Guida di supporto in acciaio, 35 x 7.5 mm, spessore 1 mm, lunghezza 2 m, con foratura, secondo EN 60715, "Larghezza foro 18 mm
Lista materiale
210-1152000
BESTNR
Codice art.
210-115
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
7.50 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
TIEFE
Profondita
35.00 mm
FARBE
Colore
gelb chromatiert
GEWICHT
Peso
630.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43