??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
210-148 - Angled support bracket, without screw
Bill of material
210-148
BESTNR
Item-No.
210-148
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
48.00 mm
BREITE
Width
18.00 mm
TIEFE
Depth
72.00 mm
FARBE
Color
silver-colored
GEWICHT
Weight
33.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14