??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
210-196 - aluminiowa szyna montażowa, 35 x 8,2 mm, gr. 1.6 mm, dł. 2 m, bez perforacji, wg EN 60715
Lista materiałowa
210-1962000
BESTNR
Nr zamówienia.
210-196
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
8.20 mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
TIEFE
głębokość
35.00 mm
FARBE
kolor
silberfarben
GEWICHT
masa
385.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43