??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
790-208 - Schirmklemmbügel, 12.4 mm breit, 3 ... 8 mm
Stückliste
790-208
BESTNR
Bestell-Nr.
790-208
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
HOEHE
Höhe
30.00 mm
BREITE
Breite
12.40 mm
TIEFE
Tiefe
8.00 mm
GEWICHT
Gewicht
7.975 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50