??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-232/001-000/105-604 hasta 231-242/001-000/105-604 - Conector macho (para tarjetas C.I.) Terminal soldable recto 1x1 mm Paso 7.5 mm/0,295 in Técnica "Reflow"
Lista de materiales
231-236/001-000/105-604
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
12.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
8.40 mm
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02