??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-500 - Pieza ciega, para la formación de grupos
Lista de materiales
231-500_HI
BESTNR
Item-No.
231-500
BEZEICHNUNG
Designación
Pieza ciega, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
HOEHE
Altura
5.65 mm
BREITE
Ancho
2.45 mm
TIEFE
Profundidad
7.50 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
0.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92