??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-646 - Boîtier de décharge de traction encliquetable se compos. de la partie inférieure et supér. de la décharge de traction 16 pôles pour pas de 5,08 mm
Nomenclature
232-646
BESTNR
No de produit
232-646
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
16
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
85.00 mm
TIEFE
Profondeur
54.00 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
21.190 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14