??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
731-502/031-000 hasta 731-502/031-000 - Conector hembra en ángulo con brida de fijación Paso 5 mm/0,197 in
Lista de materiales
731-510/031-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.10 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
23.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L3 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14,8 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09