??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-232/105-604 a 734-242/105-604 - Connettore maschio THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Passo pin 3,81 mm
Lista materiale
734-235/105-604
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.81 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
10.30 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
8.50 mm
FARBE
Colore
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02