피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
831-1105/038-000/306-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 831
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie831/0831-1102_3836_0999-0962.prj},{NB=831-1105/038-000/306-000},{BESTNR=831-1105/038-000/306-000},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=7.62},{P=5},{HOEHE=25.00},{BREITE=39.98},{TIEFE=45.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{GEWICHT=MIN},{X1=0.00},{X2=22.90},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 10 mm², 41 A, 5-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=24 - 8},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/831-1105_038-000_306-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
831-1102/038-000/306-000 bis 831-1109/038-000/306-000 - 1-conductor female connector, lever, Push-in CAGE CLAMP®, 10 mm², Pin spacing 7.62 mm, 2-pole, 100% protected against mismating, Lateral locking levers, DIN-35 rail/panel mounting
Bill of material
831-1105/038-000/306-000
BESTNR
Item-No.
831-1105/038-000/306-000
831-1105/038-000/306-000
BEZEICHNUNG
Description
1-conductor female connector, 10 mm², 41 A, 4-pole, light gray
1-conductor female connector, 10 mm², 41 A, 4-pole, light gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 6 (10)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41
A
RM
Pin Spacing
7.62
mm
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
25.00
mm
BREITE
Width
39.98
39.98
mm
TIEFE
Depth
45.70
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.88 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06