??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
831-3105/1019-004 - SOCKET with strain relief housing and locking latch 5 POLE
Lista materiałowa
831-3105/1019-004
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
35 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
27.55 mm
BREITE
szerokość
40.00 mm
TIEFE
głębokość
41.90 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05