??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
831-3522 to 831-3529 - THT female header, angled, 100% protected against mismating, Pin spacing 7.62 mm
Bill of material
831-3525
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
RM
Pin Spacing
7.62 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
14.20 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
36.20 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02