??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
832-1201/011-000 - Connecteur mâle pour 1 conducteur, Levier, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Pas 10,16 mm, 100% protégé contre l'inversion, Contacts argentés
Nomenclature
832-1201/011-000
BESTNR
No de produit
832-1201/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
76 A
RM
Pas
10.16 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
29.10 mm
BREITE
Largeur
11.40 mm
TIEFE
Profondeur
46.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
13.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09