??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
256-602/334-000 bis 256-624/334-000 - Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern Rastermaß 10/10.16 mm / 0.4 in
Stückliste
256-607/334-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
17.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g