??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2616-902 - Ponticello, per ingresso del conduttore, 2 poli, isolato
Lista materiale
2616-902
BESTNR
Codice art.
2616-902
BEZEICHNUNG
Designazione
Ponticello, 76 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
76 A
RM
Passo
10.00 mm
HOEHE
Altezza
4.50 mm
BREITE
Larghezza
16.30 mm
TIEFE
Profondita
32.80 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
3.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40