피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
745-601/011-000
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 745
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie745/0745-0601_0011_0999-0962.prj},{NB=745-601/011-000},{BESTNR=745-601/011-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 16},{QUERSCHNITT2=24 - 06},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=15.00},{P=1},{HOEHE=27.00},{BREITE=36.00},{TIEFE=33.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=0.000},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/745-601_011-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/745-601_011-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
745-601/011-000 - PCB TERMINAL STRIP 4 SOLDER PINS/POLE 1 POLE PIN SPACING 15 MM / 0.591 IN
Bill of material
745-601/011-000
BESTNR
Item-No.
745-601/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 06
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76
A
RM
Pin Spacing
15.00
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
27.00
mm
BREITE
Width
36.00
mm
TIEFE
Depth
33.40
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2,2 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
0.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01