??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
859-730 - Módulo con optoacopladores
Lista de materiales
859-730
BESTNR
Item-No.
859-730
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
56.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
5
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
18.570 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03