??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
859-758 - Optokopplerklemme für mittlere Schaltleistungen plusschaltend
Stückliste
859-758
BESTNR
Bestell-Nr.
859-758
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
56.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
5
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
18.529 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03