??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-324 - Snap-on type Conductor support 4-pole
Lista materiałowa
267-324
BESTNR
Nr zamówienia.
267-324
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75-1.5 mm²
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
15.50 mm
BREITE
szerokość
42.00 mm
TIEFE
głębokość
29.50 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
15.900 g