??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-337/332-000 - Borna para 4 conductores, En un lado con teclas de accionamiento, con brida de fijación, 1 polo, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
261-337/332-000
BESTNR
Item-No.
261-337/332-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
23.20 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Peso
4.110 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06