??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
264-727 - 4-conductor miniature ground terminal block
Bill of material
264-727
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
24.50 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41