??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-122 - Matrice di ripartizione, 32 poli, Marcatura 33-64, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
Lista materiale
726-122_HI
BESTNR
Codice art.
726-122
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
mm
P
Numero di poli
32
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
44.00 mm
TIEFE
Profondita
36.50 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
169.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08