피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
770-7502 HI
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 770
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie770/0770-7502_0999-0962.prj},{NB=770-7502_HI},{BESTNR=770-7502},{BEZEICHNUNG=Linect®-T-Steckverbinder, 25 A, weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{RM=10.00},{P=2},{HOEHE=39.40},{BREITE=40.50},{TIEFE=56.60},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=weiß},{GEWICHT=19.500},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/770-7502},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/770-7502}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-7502 - Linect® T-connector, 2-pole, Cod. L, 1 input, 2 outputs
Bill of material
770-7502_HI
BESTNR
Item-No.
770-7502
BEZEICHNUNG
Description
Linect® T-connector, 25 A, white
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
39.40
mm
BREITE
Width
40.50
mm
TIEFE
Depth
56.60
mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
19.500
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02