??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
771-50001/164-000 à 771-5001/171-000 - câble de raccordement précâblé, Eca, connecteur mâle/extrémité libre, 5 pôles, Cod. I, H05VV-F 2 x 1,5 mm²
Nomenclature
771-5001/167-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
1.5 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
16.80 mm
BREITE
Largeur
54.60 mm
L1
Longueur
mm
FARBE
Couleur
bleu
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04