??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2001-1401/000-053 - Morsetto passante per 4 conduttori, 1.5 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2001-1401/000-053
BESTNR
Codice art.
2001-1401/000-053
AAU733
Designazione
Morsetto passante per 4 conduttori, 1.5 mm², 18 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
1.50
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.25 - 2.5
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 2.5
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.25 - 2.5
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
0.75 - 2.5
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
4.20
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.90
BAA018
Lunghezza
69.90
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
grigio scuro-giallo
GEWICHT
Peso
5.929
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
800
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8
AAB500
Corrente nominale
18.00
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4066966257335
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2001-1401/000-053
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
morsetto passante per 4 conduttori
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto passante per 4 conduttori, 1,5 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
2.50
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
2.50
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.75
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60
AAC821
temperatura massima di esercizio
105
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2001-1401/000-053
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.593
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
18.000
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
14
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
9.00
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
11.00
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00228