??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1322/200-000 aż do 2095-1326/200-000 - THR female header with angled solder pins Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1323/200-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
13.60 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
15.40 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02