??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2070-522/998-406 - Through-Board SMD-Terminal Block 2-pole with cover plate and marking
Nomenclature
2070-522/998-406
BESTNR
No de produit
2070-522/998-406
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8.5 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
9 A
RM
Pas
6.50 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
7.45 mm
BREITE
Largeur
11.80 mm
TIEFE
Profondeur
22.20 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
1.278 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06