??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2206-1681/1000-429 - Borna portafusibles para 2 conductores, para fusibles planos tipo automóvil, con posibilidad de prueba, con tecla, con indicación de defecto mediante LED, 12 V, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2206-1681/1000-429
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Borna portafusibles para 2 conductores, 6 mm², 25 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
HOEHE
Altura
96.30 mm
BREITE
Ancho
7.50 mm
TIEFE
Profundidad
32.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16