??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2787-2135 - Fuente de alimentación, Pro 2, monofásico, Tensión de salida 12V DC, Corriente de salida 15A, TopBoost + PowerBoost, capacidad de comunicación
Lista de materiales
2787-2135
BESTNR
Item-No.
2787-2135
BEZEICHNUNG
Designación
Fuente de alimentación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
130.00 mm
BREITE
Ancho
50.00 mm
TIEFE
Profundidad
130.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
1000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
FILENAME
Filename
2787-2135