??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1286810000 - IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
Kusovník
Weidmueller 1286810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC singlemode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077292
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL