??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1287020000 - IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Stückliste
Weidmueller 1287020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1287020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 5 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077919
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
1.510 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL