??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8444960000 - WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
Kusovník
Weidmueller 8444960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8444960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20MA
DESCSHORT
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Napájení vstupní proudové smyčky, Vstup [Krátký]: 0(4)-20 mA, (napájecí smyčka) Výstup [Krátký]: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN
GTIN-Code
4032248102105
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL