??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8445040000 - WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
Kusovník
Weidmueller 8445040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8445040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
DESCSHORT
Description short
Signálový převodník/oddělovač, Napájecí napětí, Výstupní strana, Vstup [Krátký]: 4-20 mA, Výstup [Krátký]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
GTIN
GTIN-Code
4032248056989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
12.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.110 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL