??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8540230000 - WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
Lista de materiales
Weidmueller 8540230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8540230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
DESCSHORT
Description short
Convertidor de señal/aislador, Convertidor - separador de señales, Conexión brida-tornillo, Entrada [corta]: 4-20 mA, Salida [corta]: 0-10 V
DESCLONG
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN
GTIN-Code
4032248180622
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
55 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAF016
width
17.500 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.100 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL