??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8581230000 - WAZ2 VMA V AC
Lista materiałowa
Weidmueller 8581230000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8581230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAZ2 VMA V AC
DESCSHORT
Description short
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie napięcia, Wejście [krótkie]: 0…440 V AC, Wyjście [krótkie]: analogowe V / mA
DESCLONG
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN
GTIN-Code
4032248234639
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
0 °C
AAC821
Max. operating temperature
50 °C
BAB577
depth
112.400 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAF016
width
22.500 mm
AAF040
Mass
0.179 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL