피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Welkerbearing
생성됨: 13.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Welkerbearing
MPC000S00X3200A
Welkerbearing
Mini Pins
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{welkerbearing/mini_pins/mpc_offset_mini_pin_asmtab.prj},{NB=MPC000S00X3200A},{SER=MPC},{PS=0},{PD=0.00},{ACT=32},{SW=00},{PP=A},{PPATH=mpc_offset_mini_pin_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Welkerbearing
Description
MPC - Offset Mini Pin
Bill of material
MPC000S00X3200A
PN
Part Number
MPC000S00X3200A
SER
Series
MPC
PS
Pin Style
0 - Pin Blank (Machined by Customer)
X - No Pin
A - 4-Way Round
B - 2-Way Diamond
C - 2-Way Diamond (Rotated 90deg)
0 - Pin Blank (Machined by Customer)
X - No Pin
A - 4-Way Round
B - 2-Way Diamond
C - 2-Way Diamond (Rotated 90deg)
PD
Pin Diameter
0.00
0.00
ACT
Actuator
32 - 50mm Bore Cylinder w/ NPT ports
33 - 50mm Bore Cylinder w/ G Ports
36 - 50mm Bore Dbl Rod Cylinder w/ NPT Ports & Palm Button
37 - 50mm Bore Dbl Rod Cylinder w/ G Ports & Palm Button
32 - 50mm Bore Cylinder w/ NPT ports
33 - 50mm Bore Cylinder w/ G Ports
36 - 50mm Bore Dbl Rod Cylinder w/ NPT Ports & Palm Button
37 - 50mm Bore Dbl Rod Cylinder w/ G Ports & Palm Button
SW
Switch
00 - No Switch
L3 - Welker Cylinder Switch 4-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (PNP)
L5 - ifm Efector Cylinder Switch 3-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (NPN)
00 - No Switch
L3 - Welker Cylinder Switch 4-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (PNP)
L5 - ifm Efector Cylinder Switch 3-Wire, 4-Pin, DC M12 x 1 (NPN)
PP
Port Position
A - P1 Position
B - P2 Position
C - P3 Position
D - P4 Position
A - P1 Position
B - P2 Position
C - P3 Position
D - P4 Position