??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 27
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Standard 4-pol P6
Спецификация
2160687
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Насос блочного типа с сухим ротором и фланцевым соединением
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте, в комплекте с ножкой на корпусе насоса. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с 37 кВт/4-полюсного исполнения — опционально с картриджным торцевым уплотнением системы Back-Pull-Out для замены скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы со штуцерами R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.<P level="1"/>
EF023038
Материал корпуса насоса
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Макс. напор
m
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0.000
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400.000 V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1450.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Высота раздающего конца
0 mm
EF023099
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
mm
EF023096
Длина насоса
mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Стандарт
Стандарт
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE3
EF000321
Присоединение 1
Фланец
EF000322
Присоединение 2
Фланец
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
22.50 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DN1
Номинальный диаметр соединения 1
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
8.00
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Размеры
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
LE1
Length pump housing
mm
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
LE5
Length electrical cabinet
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Размеры
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Диаметр электродвигателя
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00