??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
DJ WNF-S
Nomenclature
4183912
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Groupes de surpression pour distribution d'eau d'extinction d'incendie selon EN 12845. Selon le modèle, se compose de une ou deux pompes avec bâti de fondation horizontal – EN 733 – avec accouplement démontable, moteur électrique ou diésel et une pompe Jockey multicellulaire, électrique, verticale.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Groupe de surpression comme installation compacte entièrement automatique pour extinction d'incendies selon EN 12845. Composé d'une pompe principale avec bâti de fondation horizontal – EN 733 – avec accouplement entretoise, moteur disel et pompe Jockey verticale électrique multi-niveaux, réservoir sous pression à membrane (contenance : 20 l) et une armoire de commande par pompe fixée sur un support robuste. Modèle SC-Fire D pour le moteur diesel équipé de Smart Controller, plus modèle SC-Fire J pour la pompe jockey, construction solide en profilés spéciaux avec des encoches pour un chariot élévateur et des crochets afin d'assurer un transport dans problème et sécurisé. Un support réglable en hauteur pour le distributeur externe et cadre de fondation spécial pour le moteur diesel, permet de réduire grandement la transmission des vibrations et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie. Un circuit avec interrupteur à pression double, manomètre, clapet anti-retour, vanne (sécurisée contre le fonctionnement par des personnes non autorisées) pour la pompe principale et la pompe de réserve pour démarrage automatique. Les câbles sont cachés dans la construction et protégés contre les chocs. En série avec membrane installée directement sur le corps de la pompe principale afin d'éviter une surchauffe en cas de débit nul. Réservoir de carburant avec capteur de niveau et volume suffisant pour six heures de fonctionnement autonome et 2 batteries sur le bâti de fondation et chargeur de batterie sur l'armoire de commande SC Fire. Bâti de fondation anti-vibrations indépendant pour la pompe du moteur diesel. Appareil de commutation SC-Fire D et SC-Fire J pour les installations d'extinction d'incendie, selon EN 12845. Appareils de commutation intégrés dans un boîtier en tôle d'acier conforme à la catégorie de protection IP54. Très grande qualité de la commande et fonctionnement particulièrement simple grâce à la commande SC Fire, avec écran LCD à base de symboles, guidage de l'utilisateur aisé par une conception de menu simple, interrupteurs à pression et rotatifs pour un réglage rapide des paramètres. Unité de commande et de régulation prête pour la communication afin de surveiller le fonctionnement de l'installation. Installation prête à brancher, montée sur le bâti de base avec tous les raccordements électriques et hydrauliques. Pression d'alimentation : Lors de la planification du système, tenir compte de la pression d'alimentation maximale (voir les caractéristiques techniques). La pression d'alimentation maximale admise est la différence résultant de la pression de service maximale du système, moins une grandeur correspondant à la hauteur manométrique maximale de la pompe à Q = 0. Dans le cas des installations « sprinkler » selon EN 12845, la pression maximale de l'eau ne doit pas dépasser 12 bars. Dans les installations « sprinkler » présentant une forte pente de plus de 45 m entre le « sprinkler » le plus haut et le plus bas, la pression de l'eau à la sortie de la pompe ou dans les tuyauteries peut dépasser 12 bars si tous les composants de l'installation sont conçus pour ce niveau de pression. Installation de la pompe de surpression dans des conditions d'aspiration. Il est nécessaire d'installer, pour la pompe principale, un réservoir d'alimentation avec raccordement au tube de refoulement au-dessus de la pompe. Débit Jusqu'à 750 m³/h (208 l/s) Configuration système de la pompe principale. Coffrets de commande, dispositifs de commande pour systèmes d'alimentation en eau d'extinction d'incendie Wilo-Control SC-Fire D (pompe principale avec moteur diesel) Matériel : unité de commande centrale entièrement électronique, monté dans un boîtier en acier laqué, classe de protection IP54, dispositifs de commande et d'affichage sur la porte avant Caractéristiques et fonctions : la conception du dispositif de commande dépend de la puissance de la pompe raccordée. L'appareil se compose des composants suivants : *Interrupteur principal : pour activer et désactiver l'appareil de commande. (Dans le cas d'une utilisation non autorisée en cas d'incendie) *Ecran : écran monté dans la porte de l'armoire de commande pour la commande et l'affichage. Affiche les données d'exploitation et l'état de fonctionnement de la pompe et de l'unité de commande et de régulation par le biais d'une combinaison de symboles et de codes numériques. La sélection du menu et la saisie des paramètres ont lieu par le biais du bouton rouge *Microprocesseur avec Soft-API : Microprocesseur-API (Soft-API), réalisé par la programmation, le bloc d'alimentation et le câblage E/S. La configuration de la programmation dépend du système et de l'installation « sprinkler » *Indicateurs : voyants indicateurs Longlife affichant les informations suivantes : disponibilité, fonctionnement de la pompe, activation de l'interrupteur à pression, activation de l'interrupteur à flotteur, désactivation du mode automatique, désactivation du chauffage du moteur, alarme température, alarme pression d'huile, panne de démarrage, alarme de courroie, niveau de carburant bas, défaut centralisé, arrêt manuel *Touches : touches à pression pour l'arrêt manuel, la batterie de démarrage A, la batterie de démarrage B, le test des voyants et l'acquittement des alarmes et des messages d'avertissement *Protection par fusible : fusibles de protection du chauffage et du chargeur de batterie dans l'armoire de commande *Démarrage du moteur : démarrage automatique avec 6 tentatives de démarrage sur deux batteries alternatives ou direct via la touche de démarrage sur le cache avant *Protection moteur : surveillance des paramètres de fonctionnement typiques du moteur diesel (température, pression d'huile, etc.) sans arrêt *Surveillance de l'alimentation en eau : via un interrupteur à flotteur pour que le niveau d'eau soit toujours au moins aux 2/3 du réservoir d'alimentation *Surveillance de l'alimentation en courant électrique : message d'erreur du chargeur de batterie en cas de panne de l'alimentation électrique *Rapport de signal résumé : les défauts de tous types sont affichés via un indicateur de défauts commun *Rapport de signal individuel : les erreurs individuelles importantes sont affichées par le biais d'indicateurs d'erreurs individuels *Message d'erreur et acquittement des erreurs : tous les messages d'erreurs sont affichés via des DEL, sortis sous forme de code d'erreur sur l'écran et doivent être acquittés Logiciel : *programmé en usine pour le fonctionnement entièrement automatique *informations sur le régime du moteur, la tension de charge et le courant de charge. *Navigation par menu avec représentation de symboles Satisfait aux normes suivantes : *Installations d'extinction d'incendie fixes - installations « sprinkler » automatiques (EN 12845), partie relative aux pompes à moteur diesel *Equipement électrique des machines (EN 60204-1) *Combinaisons de coffrets de commande basse tension (EN 61439-1 et EN 61439-2) *CEM - résistance aux parasites pour les secteurs industriels (EN 61000-6-2) *CEM - immunité aux perturbations au sein des habitations, des locaux commerciaux et industriels et des petites entreprises (EN 61000-6-3) Description des fonctions : les dispositifs de commande Wilo SC-Fire D permettent de commander les pompes à moteurs diesel, les capteurs de gestion des pompes et le niveau d'information. L'unité SC est commandée par le biais d'un microprocesseur avec Soft-API. Elle permet de commander et de réguler les fonctions nécessaires des groupes de surpression pour distribution d'eau d'extinction d'incendie selon EN 12845 à des fins de test et lors du fonctionnement de l'installation « sprinkler ». La logique de fonctionnement de l'unité de protection contre l'incendie est basée sur le calibrage en cascade des interrupteurs à pression permettant de démarrer la pompe. La pression diminue dans le système si une grande quantité d'eau est demandée en raison d'une ouverture d'un ou plusieurs circuits, ou en raison d'un « sprinkler » défectueux. Le contrôleur SC-Fire provoque alors un démarrage de la pompe du moteur diesel. La pression système est rétablie dès que le circuit sprinkler ou la vanne d'arrêt, via laquelle l'alimentation des têtes sprinkler a lieu, est fermé. Il faut alors actionner les touches d'arrêt sur le SC-Fire pour arrêter la pompe principale. Autres informations : un avantage essentiel du contrôleur Smart SC-Fire réside dans la simplicité d'utilisation de la technologie à bouton rouge éprouvée de Wilo. Le cœur du SC est constitué par la commande programmable Soft API, basée exclusivement sur la longue et riche expérience de Wilo. L'ensemble de la programmation est réalisé de manière interne. Ces dispositifs de commande de nouvelle génération peuvent être ainsi utilisés de façon flexible et satisfont aux exigences spécifiques des clients sur tous les marchés. Wilo-Control SC-Fire J (pompe Jockey avec moteur électrique) Matériel : unité de commande entièrement électromécanique, montée dans un boîtier en acier laqué, classe de protection IP54, dispositifs de commande et touches sur la porte avant Caractéristiques et fonctions : la conception du dispositif de commande dépend de la puissance de la pompe raccordée. L'appareil se compose des composants suivants : *Interrupteur principal : pour activer et désactiver l'appareil de commande *Indicateurs : voyants indicateurs Longlife indiquant la disponibilité et le fonctionnement de la pompe, et les défauts centralisés *Interrupteur : interrupteur rotatif permettant de régler le mode manuel ou le mode automatique *Démarrage du moteur : protecteur direct *Protection moteur : interrupteur de protection contre les courts-circuits et les surcharges *Rapport de signal individuel : message d'erreur du moteur (court-circuit, surcharge) *Message d'erreur et acquittement des erreurs : le message d'erreur du moteur est signalé par les DEL correspondantes. L'acquittement a lieu en redémarrant l'interrupteur de protection du moteur Satisfait aux normes suivantes : *Installations d'extinction d'incendie fixes - installations « sprinkler » automatiques (EN 12845), partie relative aux pompes Jockey *Equipement électrique des machines (EN 60204-1) *Combinaisons de coffrets de commande basse tension (EN 61439-1 et EN 61439-2) *CEM - résistance aux parasites pour les secteurs industriels (EN 61000-6-2) *CEM - immunité aux perturbations au sein des habitations, des locaux commerciaux et industriels et des petites entreprises (EN 61000-6-3) Description des fonctions : Les unités Wilo-Control Fire J permettent de piloter des pompes Jockey à moteur électrique et des capteurs conformes à la norme EN 12845, à des fins de test et lors du fonctionnement de l'installation sprinkler. La logique de fonctionnement de l'unité de protection contre l'incendie est basée sur le calibrage en cascade des interrupteurs à pression permettant de démarrer la pompe. La pompe Jockey servant à accroître la pression est démarrée en premier et veille à ce que le système soit rempli d'eau et reste sous pression. Elle est activée en cas de chute de pression dans le système. La régulation de démarrage et d'arrêt a lieu par le biais d'un interrupteur à pression correctement calibré.
EF025977
type raccordement 2
Flange
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle par rapport à la première sonde
°
A7
0 mm
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B3
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B7
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D3
diamètre externe de la bride
mm
D7
diamètre externe de la bride
0 mm
D21
Diameter bolt hole
mm
D22
Diameter bolt hole
mm
D23
Diameter bolt hole
mm
D27
Diameter bolt hole
0 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
D43
Diameter sealing edge
mm
D47
Diameter sealing edge
0 mm
DF
mm
DN1
diamètre raccordement côté alimentation
DN2
diamètre raccordement côté refoulement
DN3
diamètre raccordement côté refoulement
DN4
R 1
DN5
R ½
DN6
R 2
DN7
DO1
diamètre raccordement côté alimentation
mm
DO2
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DO3
diamètre raccordement côté refoulement
mm
DO4
Outer pipe diameter connection
25 mm
DO5
Outer pipe diameter connection
13 mm
DO6
Outer pipe diameter connection
51 mm
DO7
Outer pipe diameter connection
mm
DO8
Outer pipe diameter connection
25 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
F3
Thickness sealing edge
3 mm
F7
Thickness sealing edge
0 mm
H
1471 mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
H13
mm
H14
mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
K3
Pitch circle
mm
K7
Pitch circle
0 mm
L
longueur dalle de fondation
mm
L1
Connection length
121 mm
L2
Connection length
121 mm
L3
Connection length
121 mm
L4
Connection length
121 mm
L5
Connection length
mm
L6
Connection length
121 mm
L7
Connection length
121 mm
L8
Connection length
121 mm
LE1
mm
LE2
121.0 mm
LE3
133 mm
LE5
mm
LE6
250 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
N3
Number of bolt holes
N7
Number of bolt holes
0 mm
P5
Sleeve length
12 mm
Q4
Length gusset/thread
15 mm
Q6
Length gusset/thread
22 mm
Q7
Length gusset/thread
40 mm
Q8
Length gusset/thread
15 mm
S4
Wall thickness connection
5 mm
S5
Wall thickness connection
5 mm
S6
Wall thickness connection
4 mm
S7
Wall thickness connection
mm
S8
Wall thickness connection
5 mm
W
mm
W1
mm
W4
mm
W5
mm
W8
mm
W13
0 mm
W14
mm
W15
mm
W16
400 mm
Z5
Working length
H9
mm